Référence KDP457.540
Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- GE357.26
- Courroie de distribution
- Pompe à eau
- Galets enrouleurs
- Vis
- Galets tendeurs
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Qualité de la courroie (distribution) | Standard |
| Poids | 2,362 kg |
| Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 30 mm |
| Nombre de galet | 3 |
| Nombre de dents courroie de distribution | 120 |
Automotive Compatibility
AudiA3A3 I08/2000 => 09/2001--AudiA4A4 I06/1999 => 08/2001--AudiA4A4 II11/2000 => 05/2008--AudiA6A6 II05/2001 => 02/2002--FordGALAXYGALAXY I03/2000 => 03/2006--SeatALHAMBRAALHAMBRA I05/2000 => 04/2002--SeatLEONLEON I08/2000 => 02/2002--SeatTOLEDO IITOLEDO II09/2000 => 06/2004--SkodaOCTAVIAOCTAVIA I07/2000 => 03/2002--SkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2002--VolkswagenBORABORA01/1999 => 04/2005--VolkswagenGOLF IVGOLF IV04/1999 => 05/2006--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I09/2000 => 05/2005--VolkswagenPASSATPASSAT IV09/2000 => 04/2002--VolkswagenSHARANSHARAN I03/2000 => 04/2003--