Référence KDP457.753
Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- GT357.76
- GE357.42
- Courroie de distribution (x2)
- Pompe à eau
- Petit composant
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Nombre de courroies | 2 |
Nombre de dents courroie de distribution | 163 |
Largeur 1 | 20 mm |
Nombre de dents 2 | 87 |
Largeur 2 | 10 mm |
Qualité de la courroie | Standard |
Poids | 1,984 kg |