• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribution avec pompe à eau

KDP457.850 - SNR

KDP457.850
Référence KDP457.850

Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :

  • simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
  • des produits d'origine, garant du niveau qualité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GT357.80
  • GE357.41
  • Petit composant
  • Courroie de distribution
  • Galets enrouleurs
  • Pompe à eau

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 125 mm
Nombre de galet3
Nombre de courroies1
Nombre de dents courroie de distribution145
Qualité de la courroieStandard
Poids2,095 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA3A305/2017 => --AudiQ2Q2 105/2016 => --AudiQ2Q2 210/2016 => 06/2018--SeatARONAARONA 106/2017 => --SeatIBIZAIBIZA V08/2017 => --SeatLEONLEON10/2017 => --SeatLEONLEON III08/2012 => --SkodaKAMIQKAMIQ06/2019 => --SkodaKAMIQKAMIQ 106/2019 => --SkodaKAROQKAROQ 106/2017 => --SkodaKODIAQKODIAQ09/2016 => --SkodaKODIAQKODIAQ I09/2016 => --SkodaOctaviaOCTAVIA III10/2014 => --SkodaOctaviaOctavia01/2017 => --SkodaSCALASCALA III01/2019 => --VolkswagenARTEONARTEON 110/2017 => --VolkswagenARTEONARTEON 210/2017 => --VolkswagenCRAFTERCRAFTER08/2016 => --VolkswagenCRAFTERCRAFTER II08/2016 => --VolkswagenGOLFGOLF10/2016 => --VolkswagenGOLFGOLF 101/2014 => 10/2016--VolkswagenGOLFGOLF 201/2014 => 10/2016--VolkswagenGOLFGOLF VII07/2012 => --VolkswagenPASSATPASSAT10/2017 => --VolkswagenPASSATPASSAT VII02/2017 => --VolkswagenPOLO VIPOLO VI10/2017 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS02/2019 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS 102/2019 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 102/2018 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN07/2016 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN II05/2017 => --VolkswagenTOURANTOURAN III04/2015 => --VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER06/2019 => --VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER VI03/2015 => --