Référence KDP459.020
Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- GT366.02
- Pompe à eau
- Courroie de distribution
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 17 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 113 |
| Poids | 1,558 kg |
Automotive Compatibility
CitroenBXBX08/1982 => 11/1994--CitroenVISAVISA 209/1984 => 11/1987--CitroenZXZX 102/1991 => 07/1993--CitroenZXZX 202/1991 => 07/1993--Peugeot20520501/1983 => 12/1991--Peugeot205205 101/1983 => 06/1989--Peugeot205205 201/1983 => 12/1991--Peugeot30530507/1982 => 05/1990--Peugeot305305 207/1982 => 05/1990--Peugeot30930908/1985 => 07/1993--Peugeot309309 108/1985 => 06/1989--Peugeot309309 207/1986 => 07/1993--Peugeot40540505/1987 => 05/1992--Peugeot405405 105/1987 => 05/1992--Peugeot405405 205/1987 => 05/1992--