Référence KDP459.030
Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- GT359.04
- Pompe à eau
- Courroie de distribution
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 17 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 108 |
| Poids | 1,215 kg |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen1611897880Automotive Compatibility
CitroenAXAX08/1986 => 11/1987--CitroenAXAX 108/1986 => 05/1992--CitroenAXAX 208/1987 => 05/1992--CitroenBERLINGOBERLINGO I06/1996 => 11/2002--CitroenBXBX06/1988 => 11/1994--CitroenC15C1504/1988 => 01/2001--CitroenSAXOSAXO 102/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 202/1996 => 11/2003--CitroenXSARAXSARA05/1998 => 06/2005--CitroenXSARAXSARA 106/1997 => 06/2005--CitroenXSARAXSARA 206/1997 => 06/2005--CitroenZXZX02/1991 => 07/1992--CitroenZXZX 102/1991 => 06/1998--CitroenZXZX 202/1991 => 06/1998--DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 07/2000--Peugeot106106 108/1991 => 02/1996--Peugeot106106 202/1996 => 06/2003--Peugeot20520507/1988 => 08/1998--Peugeot205205 107/1987 => 11/1994--Peugeot205205 207/1987 => 08/1998--Peugeot20620608/1998 => 01/2009--Peugeot30630607/1994 => 01/1997--Peugeot306306 101/1993 => 01/2002--Peugeot306306 201/1993 => 02/2002--Peugeot307307 108/2001 => 05/2005--Peugeot30930907/1988 => 07/1993--Peugeot309309 107/1988 => 06/1990--Peugeot309309 207/1989 => 07/1993--Peugeot40540505/1987 => 05/1992--PeugeotPARTNERPARTNER I05/1996 => 10/2002--