Kits de distribution avec pompe à eau

KDP469.120 - SNR

KDP469.120

Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :

  • simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
  • des produits d'origine, garant du niveau qualité.

Ce kit contient les articles suivants

  • NEP57.6-002B-1P
  • Galets tendeurs
  • Courroie de distribution
  • Pompe à eau

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de courroies1
Nombre de galet2
Largeur 126 mm
Nombre de dents courroie de distribution163
Poids1,88 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementToyotaAVENSISAVENSIS I09/1997 => 12/2002--ToyotaCamryCAMRY I09/1986 => 05/1991--ToyotaCamryCAMRY II05/1991 => 07/1996--ToyotaCamryCAMRY III05/1991 => 06/2001--ToyotaCarinaCARINA III_VI01/1992 => 09/1997--ToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992--ToyotaCamryCamry09/1986 => 05/1991--ToyotaCarinaCarina11/1987 => 10/1989--ToyotaPICNICPICNIC08/1996 => 04/2001--ToyotaRAVRAV03/1994 => 06/2000--ToyotaRAV4RAV4 I03/1994 => 06/2000--