• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits moyeu disques de frein

KF155.100U - SNR

KF155.100U

L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :

  • une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
  • la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
  • un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC40696S12
  • Ecrou
  • Circlip
  • Capot de protection
  • Disque de frein
  • Bouchon
  • Codeur

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Epaisseur minimum9,5 mm
Type de roulementFC
Outil recommandé (Roue)Clas : OM8154
Largeur 1 (roue)102 mm
Poids9,82 kg
Type disquePlein
Nombre de fixations5
Diamètre des points de fixations14 mm
Couple de serrage 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diamètre extérieur 3300 mm
Avec roulement intégré1

OE Equivalents

FabricantRéférenceLada43210-4AA1ARenault8200209774Renault8200471520

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaLOGANLOGAN I => --RenaultClioCLIO III05/2006 => 09/2012Train arrièreDroit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II03/2007 => 09/2008Train arrièreGauche,Droit