• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits moyeu disques de frein

KF155.103U - SNR

KF155.103U

KF155.103U - SNR

Kits moyeu disques de frein

L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :

  • une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
  • la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
  • un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • Capot de protection
  • Bouchon
  • Ecrou
  • Codeur
  • Roulements de roue unitaires
  • Disque de frein
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 1 (roue)25 mm
Epaisseur minimum7 mm
Type de roulementFC
Avec roulement intégré1
Largeur 1 (roue)86 mm
Outil recommandé (Roue)Clas : OM8154
Type disquePlein
Nombre de fixations5
Diamètre des points de fixations12 mm
Epaisseur du disque de frein8 mm
Diamètre extérieur 3260 mm
Poids6,727 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault432009292RRenault432024629R

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultFluenceFLUENCE 1 => Train arrière-RenaultFluenceFLUENCE 110/2009 => 08/2015Train arrièreDroit,GaucheRenaultFluenceFLUENCE 110/2009 => 08/2015Train arrièreGauche,DroitRenaultFluenceFLUENCE 2 => Train arrière-RenaultFluenceFLUENCE 210/2009 => 08/2015Train arrièreDroit,GaucheRenaultFluenceFLUENCE 210/2009 => 08/2015Train arrièreGauche,DroitRenaultFluenceFluence => Train arrièreGaucheRenaultFluenceFluence10/2009 => 08/2015Train arrièreDroit,GaucheRenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE III => Train arrière-RenaultMeganeMEGANE III => Train arrièreGaucheRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2016Train arrièreDroit,GaucheRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2016Train arrièreGauche,DroitRenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMeganeMEGANE IV08/2013 => 06/2016Train arrièreGauche,DroitRenaultMeganeMEGANE IV05/2015 => 03/2016Train arrièreDroit,GaucheRenaultMeganeMegane => --RenaultMeganeMegane => Train arrièreGaucheRenaultMeganeMegane11/2008 => 12/2013Train arrièreGauche,Droit