• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits moyeu disques de frein

KF155.108U - SNR

KF155.108U
Référence KF155.108U

L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :

  • une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
  • la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
  • un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Disque de frein
  • Bouchon
  • Codeur
  • Circlip
  • Capot de protection
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Type de roulementFC
Type disquePlein
Outil recommandé (Roue)Clas : OM8154
Nombre de fixations5
Diamètre des points de fixations12 mm
Couple de serrage 1220 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diamètre extérieur 3290 mm
Poids9,715 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault432020021RRenault432023273R

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultMeganeMEGANE III11/2008 => 06/2012Train arrièreGauche,DroitRenaultMeganeMEGANE III11/2008 => 06/2016--RenaultMeganeMegane11/2008 => 11/2010--