Référence KF155.128U
L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :
- une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
- la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
- un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires
- Disque de frein
- Ecrou
- Capot de protection
- Bouchon
- Circlip
- Codeur
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Epaisseur minimum | 9,5 mm |
| Poids | 8,735 kg |
| Type disque | Plein |
| Hauteur | 90 mm |
| Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
| Diamètre extérieur 3 | 290 mm |
| Outil recommandé | Clas : OM8154 |