L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :
- une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
- la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
- un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.
Ce kit contient les articles suivants
- FC.40696.S12
- Bouchon
- Circlip
- Disque de frein
- Codeur
- Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Avec codeur bague magnétique | Avec |
Couple de serrage 1 | 280 N-m |
Diamètre extérieur 3 | 260 mm |
Diamètre interieur 1 | 30 mm |
Type disque de frein : plein | X |
Epaisseur du disque de frein | 7 mm |
Largeur 1 | 86 mm |
Outil recommandé | Clas : OM4217, Clas : OM8154 |
Poids | 7,245 kg |
Type de roulement | FC |