• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits moyeu disques de frein

KF155.79U - SNR

KF155.79U

L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :

  • une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
  • la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
  • un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC40696S12
  • Circlip
  • Bouchon
  • Ecrou
  • Codeur
  • Capot de protection
  • Disque de frein

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Epaisseur minimum9,5 mm
Type de roulementFC
Largeur 1 (roue)84 mm
Outil recommandé (Roue)Clas : OM8154
Position d'assemblageArrière gauche
Type disquePlein
Nombre de fixations4
Diamètre des points de fixations12 mm
Couple de serrage 1280 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diamètre extérieur 3274 mm
Avec codeur bague magnétique1
Avec roulement intégré1
Poids7,66 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceLada43210-4AA1ARenault8200209774

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaLOGANLOGAN I => --RenaultGRANDGRAND09/2005 => 10/2009Train arrièreGauche,DroitRenaultScenicSCENIC II => Train arrière-RenaultScenicSCENIC II02/2004 => 10/2009Train arrièreDroit,GaucheRenaultScenicSCENIC II04/2005 => 03/2009Train arrièreGauche,DroitRenaultScenicScenic => Train arrièreGauche