• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits moyeu disques de frein

KF159.48U - SNR

KF159.48U
Référence KF159.48U

L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :

  • une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
  • la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
  • un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.41245
  • Bouchon
  • Ecrou
  • Capot de protection
  • Circlip
  • Disque de frein
  • Codeur

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Avec roulement intégré1
Type disquePlein
Diamètre interieur 125 mm
Nombre de fixations4
Couple de serrage 170 N-m
Angle de serrage45 °
Epaisseur minimum7 mm
Diamètre des points de fixations12 mm
Largeur 168 mm
Epaisseur du disque de frein9 mm
Diamètre extérieur 3250 mm
Type de roulementFC
Outil recommandéClas : OM8154
Position d'assemblageArrière gauche
Poids5,56 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC4C4 => Train arrièreGaucheCitroenC4 IC4 I => 08/2006Train arrièreDroit,GaucheCitroenC4 IC4 I => 08/2006Train arrièreGauche,DroitPeugeot307307 => Train arrièreGauchePeugeot30730712/2003 => 08/2006Train arrièreDroit,GauchePeugeot307307 1 => 08/2006Train arrièreDroit,GauchePeugeot307307 1 => 08/2006Train arrièreGauche,DroitPeugeot307307 2 => 08/2006Train arrièreDroit,GauchePeugeot307307 2 => 08/2006Train arrièreGauche,DroitPeugeot307 CC307 CC => Train arrièreGauchePeugeot307 SW307 SW => Train arrièreGauchePeugeot307 SW Estate Van307 SW Estate Van => Train arrièreGauche