L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :
- une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
- la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
- un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.
Ce kit contient les articles suivants
- FC.41394
- Capot de protection
- Circlip
- Ecrou
- Bouchon
- Codeur
- Disque de frein
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Diamètre interieur 1 (roue) | 30 mm |
| Epaisseur minimum | 8 mm |
| Type de roulement | FC |
| Largeur 1 (roue) | 73 mm |
| Avec peinture | Oui |
| Type disque | Plein |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Avec roulement intégré | 1 |
| Outil recommandé (Roue) | Clas : OM8154 |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Nombre de fixations | 4 |
| Diamètre des points de fixations | 12 mm |
| Couple de serrage 1 | 300 N-m |
| Diamètre extérieur 3 | 249 mm |
| Epaisseur du disque de frein | 9 mm |
| Poids | 5,86 kg |