Kits moyeu disques de frein

KF159.61U - SNR

KF159.61U

L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :

  • une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
  • la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
  • un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.41394
  • Capot de protection
  • Ecrou
  • Bouchon
  • Disque de frein
  • Circlip
  • Codeur

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Epaisseur minimum8 mm
Type de roulementFC
Largeur 1 (roue)73 mm
Outil recommandé (Roue)Clas : OM8154
Position d'assemblageArrière gauche
Avec peintureOui
Type disquePlein
Avec codeur bague magnétique1
Avec roulement intégré1
Nombre de fixations4
Diamètre des points de fixations12 mm
Couple de serrage 1300 N-m
Epaisseur du disque de frein9 mm
Diamètre extérieur 3249 mm
Poids6,001 kg

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Citroen9651556880

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC4C4 => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 IC4 I => Train arrièreDroit,GaucheCitroenC4 IIC4 II => --CitroenC4 IIC4 II => Train arrièreDroit,GaucheCitroenC4 IIC4 II => Train arrièreGaucheCitroenC4 IIC4 II => Train arrièreGauche,DroitDSDS4DS4 I => --DSDS4DS4 I => Train arrièreGaucheDSDS4DS4 I => Train arrièreGauche,DroitDSDS4DS4 I03/2011 => 04/2018Train arrièreDroit,GauchePeugeot308308 => --Peugeot30830802/2009 => 02/2015Train arrièreDroit,GauchePeugeot308 I308 I => --Peugeot308 I308 I => Train arrièreDroit,GauchePeugeot308 I308 I => Train arrièreGauchePeugeot308 I308 I08/2007 => 02/2015Train arrièreGauche,Droit