Douilles à billes

KH2540 - NTN

KH2540

Les douilles à billes sont des composants compacts pour des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Type de conceptionKH
Categorie de douille à billesBall sleeves
StandardISO dimension
Matière cylindre extérieur ou segments acierhardened steel sleeve
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
RegraissableOui/Yes
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur35 mm
L - Longueur40 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse0,066 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin1,93 kN
Cmax1,93 kN
C0min1,56 kN
C0max1,56 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C