Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Les douilles à billes sont des composants compacts pour des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN Type de conception KH Categorie de douille à billes Ball sleeves Standard ISO dimension Nombre de joints 2 Matière cylindre extérieur ou segments acier hardened steel sleeve Matière de la cage PA Graissage initial Non/No Regraissable Oui/Yes d - Diamètre Intérieur 50 mm D - Diamètre Extérieur 62 mm L - Longueur 70 mm Nombre de rangées de billes 9 Masse 0,24 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cmin 5,3 kN Cmax 5,3 kN C0min 5,7 kN C0max 5,7 kN Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 80 °C