Cages à aiguilles

KJ34X40X258XS - NTN

KJ34X40X258XS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux34 mm
Ew - Cote sur rouleaux40 mm
Bc - Largeur de Cage25,8 mm
Masse0,032 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique31 kN
C0r - Capacité charge statique54,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile12000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
b - Largeur du chemin de roulement25,8 mm