Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ecrous

KM11 - SNR

KM11

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
G - Désignation du filetageM55X2
d2 - Diamètre extérieur de l'écrou à encoches75 mm
B - Largeur de l'écrou11 mm
d1 - Diamètre extérieur de la surface de blocage de l'écrou67 mm
Angle de chanfrein de l'écrou30 °
b - Largeur de l'encoche7 mm
h - Profondeur de l'encoche3 mm
Masse0,16 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence de l'organe de blocage associéMB11