Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ecrous

KM7 - SNR

KM7

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
G - Désignation du filetageM35X1.5
d2 - Diamètre extérieur de l'écrou à encoches52 mm
B - Largeur de l'écrou8 mm
d1 - Diamètre extérieur de la surface de blocage de l'écrou44 mm
Angle de chanfrein de l'écrou30 °
b - Largeur de l'encoche5 mm
h - Profondeur de l'encoche2 mm
Masse0,064 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence de l'organe de blocage associéMB7