• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ecrous

KM8 - SNR

KM8

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
G - Désignation du filetageM40X1.5
d2 - Diamètre extérieur de l'écrou à encoches58 mm
B - Largeur de l'écrou9 mm
d1 - Diamètre extérieur de la surface de blocage de l'écrou50 mm
Angle de chanfrein de l'écrou30 °
b - Largeur de l'encoche6 mm
h - Profondeur de l'encoche2,5 mm
Masse0,085 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence de l'organe de blocage associéMB8