Galet de cames sur axe

KR13XT2LLH/3AS - NTN

KR13XT2LLH/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur13 mm
d1 - Diamètre axe5 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure9 mm
F - Cote sous Rouleaux5,75 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure10 mm
B1 - Longueur totale de l'axe23 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe13 mm
G - Désignation du filetage de l'axeM5X0.8
G1 - Longueur du filetage de l'axe7,5 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle0,5 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle9,5 mm
h - Trou hexagonal3 mm
Couple de serrage max2 N-m
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,01 kg
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique270 kN
C0r - Capacité charge statique231 kN
Charge de la piste cylindrique de galet2,22 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse10000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C