• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galet de cames sur axe

KR16FX - NTN

KR16FX

Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, avec cage, fente pour tournevis, trou sur axe, bague extérieure cylindrique

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur16 mm
d1 - Diamètre axe6 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure11 mm
F - Cote sous Rouleaux8 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
B1 - Longueur totale de l'axe28 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe16 mm
G - Désignation du filetage de l'axeM6X1
G1 - Longueur du filetage de l'axe8 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle0,6 mm
n - Diamètre trou de lubrification axial4 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle12 mm
Couple de serrage max3 N-m
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,019 kg
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique4,05 kN
C0r - Capacité charge statique4,2 kN
Charge de la piste cylindrique de galet3,4 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse19000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile25000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C