• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galet de cames sur axe

KR19FXLLD0H/L588 - NTN

KR19FXLLD0H/L588

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur19 mm
d1 - Diamètre axe8 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure11 mm
F - Cote sous Rouleaux10 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
B1 - Longueur totale de l'axe32 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe20 mm
G - Désignation du filetage de l'axeM8X1.25
G1 - Longueur du filetage de l'axe10 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle0,6 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle14 mm
h - Trou hexagonal4 mm
Couple de serrage max8 N-m
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,031 kg
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique4,75 kN
C0r - Capacité charge statique5,4 kN
Charge de la piste cylindrique de galet4,05 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse10000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C