Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN D - Diamètre Extérieur 26 mm d1 - Diamètre axe 10 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 12 mm F - Cote sous Rouleaux 12 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 13 mm B1 - Longueur totale de l'axe 36 mm B2 - Longueur de la tige de l'axe 23 mm G - Désignation du filetage de l'axe M10X1.25 G1 - Longueur du filetage de l'axe 12 mm C1 - Distance entre face galet et face rondelle 0,6 mm n - Diamètre trou de lubrification axial 4 mm e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle 17 mm h - Trou hexagonal 4 mm R - Rayon de la piste galet 500 mm Couple de serrage max 14 N-m Roulement avec / sans cage Avec Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,059 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 5,3 kN C0r - Capacité charge statique 6,65 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,12 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 12000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification huile 16000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C