Galet de cames sur axe

KR32LLH/3AS - NTN

KR32LLH/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur32 mm
d1 - Diamètre axe12 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure14 mm
F - Cote sous Rouleaux15 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15 mm
B1 - Longueur totale de l'axe40 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe25 mm
G - Désignation du filetage de l'axeM12X1.5
G1 - Longueur du filetage de l'axe13 mm
B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial6 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle0,6 mm
n - Diamètre trou de lubrification axial6 mm
a - Diamètre trou de lubrification radial3 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle23 mm
h - Trou hexagonal6 mm
R - Rayon de la piste galet500 mm
Couple de serrage max20 N-m
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,097 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique7,85 kN
C0r - Capacité charge statique9,65 kN
Charge de la piste sphérique de galet2,86 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse10000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C