Galet de cames sur axe

KR40H/3AS - NTN

KR40H/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur40 mm
d1 - Diamètre axe18 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure20 mm
F - Cote sous Rouleaux22 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21,5 mm
B1 - Longueur totale de l'axe58 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe36,5 mm
G - Désignation du filetage de l'axeM18X1.5
G1 - Longueur du filetage de l'axe19 mm
B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial8 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle0,8 mm
n - Diamètre trou de lubrification axial6 mm
a - Diamètre trou de lubrification radial3 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle32 mm
h - Trou hexagonal6 mm
R - Rayon de la piste galet500 mm
Couple de serrage max76 N-m
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,248 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique14 kN
C0r - Capacité charge statique22,8 kN
Charge de la piste sphérique de galet3,85 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C