Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, avec cage, fente pour tournevis, trou sur axe, bague extérieure bombée
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| D - Diamètre Extérieur | 62 mm |
| d1 - Diamètre axe | 24 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 29 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 30 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 30,5 mm |
| B1 - Longueur totale de l'axe | 80 mm |
| B2 - Longueur de la tige de l'axe | 49,5 mm |
| G - Désignation du filetage de l'axe | M24X1.5 |
| G1 - Longueur du filetage de l'axe | 25 mm |
| B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial | 11 mm |
| C1 - Distance entre face galet et face rondelle | 0,8 mm |
| n - Diamètre trou de lubrification axial | 8 mm |
| a - Diamètre trou de lubrification radial | 4 mm |
| e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle | 44 mm |
| R - Rayon de la piste galet | 500 mm |
| Couple de serrage max | 178 N-m |
| Roulement avec / sans cage | Avec |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,79 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 28,9 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 55 kN |
| Charge de la piste sphérique de galet | 6,95 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 5000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 6500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |