Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| D - Diamètre Extérieur | 80 mm |
| d1 - Diamètre axe | 30 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 35 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 38 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 37 mm |
| B1 - Longueur totale de l'axe | 100 mm |
| B2 - Longueur de la tige de l'axe | 63 mm |
| G - Désignation du filetage de l'axe | M30X1.5 |
| G1 - Longueur du filetage de l'axe | 32 mm |
| B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial | 15 mm |
| C1 - Distance entre face galet et face rondelle | 1 mm |
| n - Diamètre trou de lubrification axial | 8 mm |
| a - Diamètre trou de lubrification radial | 4 mm |
| e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle | 53 mm |
| h - Trou hexagonal | 8 mm |
| R - Rayon de la piste galet | 500 mm |
| Couple de serrage max | 360 N-m |
| Roulement avec / sans cage | Avec |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 1,55 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 45 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 88,5 kN |
| Charge de la piste sphérique de galet | 9,8 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 4000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 100 °C |