Galet de cames sur axe

KR90 - NTN

KR90

Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, avec cage, fente pour tournevis, trou sur axe, bague extérieure bombée

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur90 mm
d1 - Diamètre axe30 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure35 mm
F - Cote sous Rouleaux38 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure37 mm
B1 - Longueur totale de l'axe100 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe63 mm
G - Désignation du filetage de l'axeM30X1.5
G1 - Longueur du filetage de l'axe32 mm
B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial15 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle1 mm
n - Diamètre trou de lubrification axial8 mm
a - Diamètre trou de lubrification radial4 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle53 mm
R - Rayon de la piste galet500 mm
Couple de serrage max360 N-m
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse1,95 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique45 kN
C0r - Capacité charge statique88,5 kN
Charge de la piste sphérique de galet11,4 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C