Galet de cames sur axe

KRT80LL/3AS - NTN

KRT80LL/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur80 mm
d1 - Diamètre axe30 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure35 mm
F - Cote sous Rouleaux38 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure37 mm
B1 - Longueur totale de l'axe100 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe63 mm
G - Désignation du filetage de l'axeM30X1.5
G1 - Longueur du filetage de l'axe32 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle1 mm
m - Désignation du trou de lubrification taraudéPT 1/8
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle43 mm
R - Rayon de la piste galet500 mm
Couple de serrage max360 N-m
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse1,55 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique45 kN
C0r - Capacité charge statique88,5 kN
Charge de la piste sphérique de galet9,8 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C