• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galet de cames sur axe

KRV22FLLH/3AS - NTN

KRV22FLLH/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur22 mm
d1 - Diamètre axe10 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure12 mm
F - Cote sous Rouleaux12 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
B1 - Longueur totale de l'axe36 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe23 mm
G - Désignation du filetage de l'axeM10X1.25
G1 - Longueur du filetage de l'axe12 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle0,6 mm
n - Diamètre trou de lubrification axial4 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle17 mm
h - Trou hexagonal4 mm
R - Rayon de la piste galet500 mm
Couple de serrage max14 N-m
Roulement avec / sans cageSans
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,047 kg
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique8,2 kN
C0r - Capacité charge statique14 kN
Charge de la piste sphérique de galet1,69 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C