Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galet de cames sur axe

KRV32XLL/3AS - NTN

KRV32XLL/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur32 mm
d1 - Diamètre axe12 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure14 mm
F - Cote sous Rouleaux15 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15 mm
B1 - Longueur totale de l'axe40 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe25 mm
G - Désignation du filetage de l'axeM12X1.5
G1 - Longueur du filetage de l'axe13 mm
B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial6 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle0,6 mm
n - Diamètre trou de lubrification axial6 mm
a - Diamètre trou de lubrification radial3 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle23 mm
Couple de serrage max20 N-m
Roulement avec / sans cageSans
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,1 kg
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique12 kN
C0r - Capacité charge statique20,3 kN
Charge de la piste cylindrique de galet8,2 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C