Galet de cames sur axe

KRV72LLH/3AS - NTN

KRV72LLH/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur72 mm
d1 - Diamètre axe24 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure29 mm
F - Cote sous Rouleaux30 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure30,5 mm
B1 - Longueur totale de l'axe80 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe49,5 mm
G - Désignation du filetage de l'axeM24X1.5
G1 - Longueur du filetage de l'axe25 mm
B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial11 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle0,8 mm
n - Diamètre trou de lubrification axial8 mm
a - Diamètre trou de lubrification radial4 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle44 mm
h - Trou hexagonal8 mm
R - Rayon de la piste galet500 mm
Couple de serrage max178 N-m
Roulement avec / sans cageSans
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse1,05 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique39,5 kN
C0r - Capacité charge statique98,5 kN
Charge de la piste sphérique de galet8,05 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C