• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Système de guidage linéaire standard avec chaîne à billes

LGBCH15FN1SSL00480HZ0-2-0-30.0N - SNR

LGBCH15FN1SSL00480HZ0-2-0-30.0N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotC
Hauteur du chariotH
Size15
Type de conceptionFN
Nombre de chariots1
ÉtanchéitéSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixation des railsL
Longueur de rail480 mm
Classe de précisionH
Classe de préchargeZ0
Disposition du rail2
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification02 - Cup head grease nipple 0°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H24 mm
W47 mm
W216 mm
E3,4 mm
L - Longueur58,6 mm
B - Largeur bride38 mm
J30 mm
MQM 5
ih4,4 mm
l7,5 mm
L140,2 mm
H2M 3
T15,5 mm
N5,7 mm
T24,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
W115 mm
H113 mm
G130 mm
F60 mm
d4,5 mm
D27,5 mm
h45,5 mm
Masse0,824 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C5011,67 kN
C1009,26 kN
C019,9 kN
Mx0,137 kN-m
My0,12 kN-m
Mz0,12 kN-m