• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Système de guidage linéaire standard avec chaîne à billes

LGBCH20FL2SSL00520NZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBCH20FL2SSL00520NZ1-1-0-20.0N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotC
Hauteur du chariotH
Size20
Type de conceptionFL
Nombre de chariots2
ÉtanchéitéSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixation des railsL
Longueur de rail520 mm
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ1
Disposition du rail1
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H30 mm
W63 mm
W221,5 mm
E4,5 mm
L - Longueur82,1 mm
B - Largeur bride53 mm
J40 mm
MQM 6
ih5,4 mm
l9 mm
L161,3 mm
H2M 6
T17,1 mm
N12,3 mm
T26,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
W120 mm
H116,3 mm
G120 mm
F60 mm
d6 mm
D29,5 mm
h48,5 mm
Masse2,038 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C5023,3 kN
C10018,49 kN
C040,11 kN
Mx0,376 kN-m
My0,366 kN-m
Mz0,366 kN-m