Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
Séries | LGB |
Version chariot | C |
Hauteur du chariot | H |
Size | 25 |
Type de conception | FL |
Nombre de chariots | 2 |
Étanchéité | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fixation des rails | L |
Longueur de rail | 1100 mm |
Classe de précision | N |
Classe de précharge | Z0 |
Disposition du rail | 2 |
Matériau | Carbon steel |
Options spéciales | N - Standard |
Connexion de lubrification | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubrifiant | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 36 mm |
W | 70 mm |
W2 | 23,5 mm |
E | 5,8 mm |
L - Longueur | 94,4 mm |
B - Largeur bride | 57 mm |
J | 45 mm |
MQ | M 8 |
ih | 6,8 mm |
l | 10,1 mm |
L1 | 72,2 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 10,2 mm |
N | 12,2 mm |
T2 | 9,4 mm |
L2 | 4,65 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 23 mm |
H1 | 19,2 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
d | 7 mm |
D2 | 11 mm |
h4 | 9 mm |
Masse | 4,608 kg |

PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C50 | 32,44 kN |
C100 | 25,75 kN |
C0 | 53,63 kN |
Mx | 0,576 kN-m |
My | 0,577 kN-m |
Mz | 0,577 kN-m |