• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Système de guidage linéaire standard avec chaîne à billes

LGBCH30BE2SSL13960NZ1-2-1-20.0N - SNR

LGBCH30BE2SSL13960NZ1-2-1-20.0N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotC
Hauteur du chariotH
Size30
Type de conceptionBE
Nombre de chariots2
ÉtanchéitéSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixation des railsL
Longueur de rail13960 mm
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ1
Disposition du rail2
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H45 mm
W60 mm
W216 mm
E7 mm
L - Longueur130,5 mm
B - Largeur bride40 mm
J60 mm
MQM 8
l12 mm
L1103,5 mm
H2M 6
T111 mm
N11,7 mm
T28,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
W128 mm
H122,8 mm
G120 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Masse64,842 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C5053,83 kN
C10042,72 kN
C088,18 kN
Mx1,142 kN-m
My1,361 kN-m
Mz1,361 kN-m