• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Système de guidage linéaire standard avec chaîne à billes

LGBCH30FL2SSL01550NZ1-2-0-15.0N - SNR

LGBCH30FL2SSL01550NZ1-2-0-15.0N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotC
Hauteur du chariotH
Size30
Type de conceptionFL
Nombre de chariots2
ÉtanchéitéSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixation des railsL
Longueur de rail1550 mm
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ1
Disposition du rail2
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H42 mm
W90 mm
W231 mm
E7 mm
L - Longueur105 mm
B - Largeur bride72 mm
J52 mm
MQM 10
ih8,6 mm
l12 mm
L178 mm
H2M 6
T18 mm
N11,7 mm
T25,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
W128 mm
H122,8 mm
G115 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Masse9,578 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C5048,35 kN
C10038,37 kN
C071,88 kN
Mx0,931 kN-m
My0,836 kN-m
Mz0,836 kN-m