Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
Séries | LGB |
Version chariot | C |
Hauteur du chariot | H |
Size | 35 |
Type de conception | BL |
Nombre de chariots | 2 |
Étanchéité | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fixation des rails | L |
Longueur de rail | 550 mm |
Classe de précision | N |
Classe de précharge | Z1 |
Disposition du rail | 1 |
Matériau | Carbon steel |
Options spéciales | N - Standard |
Connexion de lubrification | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubrifiant | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 55 mm |
W | 70 mm |
W2 | 18 mm |
E | 7,5 mm |
L - Longueur | 123,5 mm |
B - Largeur bride | 50 mm |
J | 50 mm |
MQ | M 8 |
l | 12 mm |
L1 | 92,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 15 mm |
N | 11,5 mm |
T2 | 13,5 mm |
L2 | 7,25 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 34 mm |
H1 | 26 mm |
G1 | 35 mm |
F | 80 mm |
d | 9 mm |
D2 | 14 mm |
h4 | 12 mm |
Masse | 7,037 kg |

PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C50 | 66,61 kN |
C100 | 52,87 kN |
C0 | 103,29 kN |
Mx | 1,633 kN-m |
My | 1,424 kN-m |
Mz | 1,424 kN-m |