Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
Séries | LGB |
Version chariot | C |
Hauteur du chariot | H |
Size | 35 |
Type de conception | FN |
Nombre de chariots | 2 |
Étanchéité | UU - End seals on both sides |
Fixation des rails | L |
Longueur de rail | 2920 mm |
Classe de précision | N |
Classe de précharge | Z2 |
Disposition du rail | 1 |
Matériau | Carbon steel |
Options spéciales | N - Standard |
Connexion de lubrification | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubrifiant | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 48 mm |
W | 100 mm |
W2 | 33 mm |
E | 7,5 mm |
L - Longueur | 111,5 mm |
B - Largeur bride | 82 mm |
J | 62 mm |
MQ | M 10 |
ih | 8,6 mm |
l | 14 mm |
L1 | 80,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 8 mm |
N | 11,5 mm |
T2 | 6,5 mm |
L2 | 7,25 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 34 mm |
H1 | 26 mm |
G1 | 20 mm |
F | 80 mm |
d | 9 mm |
D2 | 14 mm |
h4 | 12 mm |
Masse | 21,25 kg |

PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C50 | 53,31 kN |
C100 | 42,31 kN |
C0 | 82,66 kN |
Mx | 1,307 kN-m |
My | 0,991 kN-m |
Mz | 0,991 kN-m |