Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
Séries | LGB |
Version chariot | C |
Hauteur du chariot | H |
Size | 55 |
Type de conception | FL |
Nombre de chariots | 1 |
Étanchéité | BB - End seals on both sides, side seals |
Fixation des rails | L |
Longueur de rail | 3000 mm |
Classe de précision | N |
Classe de précharge | Z1 |
Disposition du rail | 1 |
Matériau | Carbon steel |
Options spéciales | N - Standard |
Connexion de lubrification | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubrifiant | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 70 mm |
W | 140 mm |
W2 | 43,5 mm |
E | 12,7 mm |
L - Longueur | 193 mm |
B - Largeur bride | 116 mm |
J | 95 mm |
MQ | M 14 |
ih | 12,6 mm |
l | 19 mm |
L1 | 154 mm |
H2 | M 8 |
T1 | 14 mm |
N | 10,8 mm |
T2 | 14,5 mm |
L2 | 10 mm |
H3 | M 8 |
Lx | 7,5 mm |
W1 | 53 mm |
H1 | 38 mm |
G1 | 60 mm |
F | 120 mm |
d | 16 mm |
D2 | 23 mm |
h4 | 20 mm |
Masse | 46,56 kg |

PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C50 | 119,1 kN |
C100 | 94,52 kN |
C0 | 183,14 kN |
Mx | 4,538 kN-m |
My | 4,202 kN-m |
Mz | 4,202 kN-m |