• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Système de guidage linéaire standard avec chaîne à billes

LGBCS15BS2SSL00596NZ1-1-0-28.0N - SNR

LGBCS15BS2SSL00596NZ1-1-0-28.0N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotC
Hauteur du chariotS
Size15
Type de conceptionBS
Nombre de chariots2
ÉtanchéitéSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixation des railsL
Longueur de rail596 mm
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ1
Disposition du rail1
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification02 - Cup head grease nipple 0°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H24 mm
W34 mm
W29,5 mm
E3,4 mm
L - Longueur40,6 mm
B - Largeur bride26 mm
MQM 4
l4,8 mm
L122,2 mm
H2M 3
T15,5 mm
N5,7 mm
T24,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
W115 mm
H113 mm
G128 mm
F60 mm
d4,5 mm
D27,5 mm
h45,5 mm
Masse0,963 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C505,81 kN
C1004,61 kN
C09,9 kN
Mx0,069 kN-m
My0,032 kN-m
Mz0,032 kN-m