Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
Séries | LGB |
Version chariot | C |
Hauteur du chariot | S |
Size | 20 |
Type de conception | BS |
Nombre de chariots | 2 |
Étanchéité | UU - End seals on both sides |
Fixation des rails | L |
Longueur de rail | 760 mm |
Classe de précision | N |
Classe de précharge | Z2 |
Disposition du rail | 1 |
Matériau | Carbon steel |
Options spéciales | N - Standard |
Connexion de lubrification | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubrifiant | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 28 mm |
W | 42 mm |
W2 | 11 mm |
E | 4,5 mm |
L - Longueur | 48,3 mm |
B - Largeur bride | 32 mm |
MQ | M 5 |
l | 5,5 mm |
L1 | 27,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 5,1 mm |
N | 12,3 mm |
T2 | 4,3 mm |
L2 | 4,25 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 3,8 mm |
W1 | 20 mm |
H1 | 16,3 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
d | 6 mm |
D2 | 9,5 mm |
h4 | 8,5 mm |
Masse | 1,974 kg |

PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C50 | 9,25 kN |
C100 | 7,34 kN |
C0 | 15,93 kN |
Mx | 0,148 kN-m |
My | 0,066 kN-m |
Mz | 0,066 kN-m |