• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Système de guidage linéaire standard avec chaîne à billes

LGBCS25BN2SSL01345NZ2-1-0-15.0N - SNR

LGBCS25BN2SSL01345NZ2-1-0-15.0N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotC
Hauteur du chariotS
Size25
Type de conceptionBN
Nombre de chariots2
ÉtanchéitéSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixation des railsL
Longueur de rail1345 mm
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ2
Disposition du rail1
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H33 mm
W48 mm
W212,5 mm
E5,8 mm
L - Longueur79,7 mm
B - Largeur bride35 mm
J35 mm
MQM 6
l6,8 mm
L157,5 mm
H2M 6
T17,2 mm
N12,2 mm
T26,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G115 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Masse4,634 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C5025,25 kN
C10020,04 kN
C041,73 kN
Mx0,447 kN-m
My0,358 kN-m
Mz0,358 kN-m