• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rail standard étroit avec filetage par le bas

LGBR25C04000N-1-0-20.0N - SNR

LGBR25C04000N-1-0-20.0N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGBR
Size25
ÉtanchéitéSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixation des railsC
Longueur de rail4000 mm
Classe de précisionN
Disposition du rail1
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
LubrifiantB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W123 mm
H119,2 mm
G120 mm
F60 mm
MR0
t12
Masse11,52 kg
undefined