Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| Séries | LGBR |
| Size | 30 |
| Étanchéité | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Fixation des rails | C |
| Longueur de rail | 4000 mm |
| Classe de précision | N |
| Disposition du rail | 1 |
| Matériau | Carbon steel |
| Options spéciales | N - Standard |
| Lubrifiant | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
| W1 | 28 mm |
| H1 | 22,8 mm |
| G1 | 20 mm |
| F | 80 mm |
| MR | 0 |
| t | 15 |
| Masse | 17,8 kg |