• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rail standard étroit avec trous de passage

LGBR35L04000N-1-0-20.0N - SNR

LGBR35L04000N-1-0-20.0N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGBR
Size35
ÉtanchéitéSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixation des railsL
Longueur de rail4000 mm
Classe de précisionN
Disposition du rail1
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
LubrifiantB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W134 mm
H126 mm
G120 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Masse25 kg
undefined