Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
Séries | LGBR |
Size | 55 |
Étanchéité | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fixation des rails | C |
Longueur de rail | 2940 mm |
Classe de précision | N |
Disposition du rail | 1 |
Matériau | Carbon steel |
Options spéciales | N - Standard |
Lubrifiant | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
W1 | 53 mm |
H1 | 38 mm |
G1 | 30 mm |
F | 120 mm |
MR | 0 |
t | 24 |
Masse | 40,572 kg |