Retour

LGBXH15FN1GGC00360NZ1-1-0-30.0N - SNR

LGBXH15FN1GGC00360NZ1-1-0-30.0N

Téléchargement

Fiche technique

Nous contacter
DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotX
Hauteur du chariotH
Size15
Type de conceptionFN
Nombre de chariots1
ÉtanchéitéSS - Joints d'extrémité des deux côtés, joints intérieurs et latéraux
Fixation des railsC
Longueur de rail360 mm
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ1
Disposition du rail1
MatériauAcier au carbone
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification02 - Graisseur tête coupelle 0°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H24 mm
W47 mm
W216 mm
E3,4 mm
L - Longueur66,4 mm
B - Largeur bride38 mm
J30 mm
MQM 5
ih4,4 mm
l7,5 mm
L140,2 mm
H2M 4
T15,5 mm
N5,7 mm
T24,5 mm
L24,2 mm
H3M 4
Lx3 mm
W115 mm
H113 mm
G130 mm
F60 mm
MR0
t8
Masse0,671 kg
Product classification image
PERFORMANCE PRODUIT
C509,46 kN
C1007,51 kN
C019,9 kN
Mx0,137 kN/m
My0,12 kN/m
Mz0,12 kN/m